Opublikuj swoje produkty
Castillo Oak
Kährs

Castillo Oak

The raw umber nuances found in this single-strip oak floor from the Grande Collection add to its extremely rustic character. The beautiful and naturally occurring knots and cracks that pepper the surface are highlighted by the richly smoked finish. Every board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Opis
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Smoked Brushed 201XDDEKFRKE280
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycastillooak586662
  • Rodzina produktuKährs Supreme
  • Grupa produktuGrande Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)20
  • Szerokość (mm)2800
  • Głębokość (mm)260
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring