Opublikuj swoje produkty
Oak Attebo
Kährs

Oak Attebo

The cigarillo brown nuances featured in this 3-strip oak floor from the Götaland Collection are enhanced by flashes of rich charcoal and burnt embers, resulting in a moderately rich colour variation and a refined expression. Occasional saw marks accentuate the floor’s restored appearance. Each board is meticulously hand-scraped and carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Opis
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK04KW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakattebo595956
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuGötaland Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2419
  • Głębokość (mm)196
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring