Opublikuj swoje produkty
Oak Biscuit FSC
Kährs

Oak Biscuit FSC

The dusty blonde hues in this single-strip, FSC-certified oak floor from the Living Collection enhance the natural rays present in the timber for a distinctive expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Opis
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEK1DFW 0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakbiscuitfsc586416
  • Rodzina produktuKährs Linnea
  • Grupa produktuLiving Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)7
  • Szerokość (mm)1225
  • Głębokość (mm)118
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring