Opublikuj swoje produkty
Oak Bronzo
Kährs

Oak Bronzo

The warm brown hues in this lightly smoked, single-strip oak floor from the Domani Collection highlight its rustic expression. Knots and cracks pepper the boards, resulting in a beautifully aged effect reminiscent of reclaimed timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Opis
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided Light Smoked 151XCDEKWJKW190
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakbronzo595734
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuDomani Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)1900
  • Głębokość (mm)190
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring