Opublikuj swoje produkty
Oak Castello Rovere
Kährs

Oak Castello Rovere

This warm,natural oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless pattern. Bevelling ensures a classical patterned look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Opis
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Bevelled 4-sided 151XACEKN1KW180
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakcastellorovere596854
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuEuropean Renaissance Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)1830
  • Głębokość (mm)305
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring