Opublikuj swoje produkty
Oak Moon
Kährs

Oak Moon

3.4 z 5 gwiazdek3.4(7 recenzje)
Moon is a very rustic board with knots and cracks. Distinct white hue, with dark and light wood tones shining through.
Opis
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HEK02KW180
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakmoon596541
  • Rodzina produktuKährs Spirit
  • Grupa produktuRugged Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)10
  • Szerokość (mm)1830
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
Podobne produkty