Opublikuj swoje produkty
Oak Nouveau Charcoal
Kährs

Oak Nouveau Charcoal

The inky black pigments found in this 2-strip oak floor from the Classic Nouveau Collection beautifully accentuate the bitter chocolate undertones, resulting in a sophisticated and versatile expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Opis
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 152N7AEKA0KW 0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoaknouveaucharcoal585106
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuClassic Nouveau Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)187
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
Podobne produkty