Opublikuj swoje produkty
Oak Ombra
Kährs

Oak Ombra

Hints of cinnamon are shot through with a deep-grey grain on this single-strip oak floor from the Boardwalk Collection. Each board has been hand brushed to bring out the grain and enhance the generous scattering of knots. Four-sided beveling creates a classic full plank look.
Opis
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 151NDMEK13KW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakombra597266
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuBoardwalk Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2420
  • Głębokość (mm)187
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring