Opublikuj swoje produkty
Oak Paris Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Paris Ultra matt lacquer

The blonde nuances in this white, single-strip floor from the Capital Collection are balanced by an even colour variation between planks. Only the finest quality oak timber is used, and each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Opis
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEK4JKW220
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakparis596842
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuCapital Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2266
  • Głębokość (mm)187
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring