Opublikuj swoje produkty
Oak Shitake
Kährs

Oak Shitake

The cool grey stain on this single-strip, FSC-certified oak floor from the Living Collection enhances the clean expression with few knots and little colour variation. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Opis
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101FEK1BFW  0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakshitake595330
  • Rodzina produktuKährs Linnea
  • Grupa produktuLiving Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)7
  • Szerokość (mm)1225
  • Głębokość (mm)118
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring