Opublikuj swoje produkty
Oak Sorrel
Kährs

Oak Sorrel

The chocolate-brown hues found in this stained, single-strip oak floor from the Canvas Collection are enhanced by a light scattering of knots for a clean and even expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Opis
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13103AEKNRKW180
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoaksorrel595245
  • Rodzina produktuKährs Avanti
  • Grupa produktuCanvas Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)13
  • Szerokość (mm)1860
  • Głębokość (mm)127
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring