Opublikuj swoje produkty
Reef Oak 1830 mm
Kährs

Reef Oak 1830 mm

The natural shades of this oak single-strip floor in the Unity Collection, range from subtle tawny to sunset umbers and chocolate browns with just a few scattered knots. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Opis
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P3AEK09KW180
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyreefoak596615
  • Rodzina produktuKährs Spirit
  • Grupa produktuUnity Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)10
  • Szerokość (mm)1830
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring