Opublikuj swoje produkty
Przetwornikiem przepływu. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Przetwornikiem przepływu. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Przetwornikiem przepływu. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Przetwornikiem przepływu. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Przetwornikiem przepływu. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
    Kamstrup

    Przetwornikiem przepływu. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).

    3.2 z 5 gwiazdek3.2(5 recenzje)
    Liczniki ciepła i chłodu z serii od Kamstrup zostały stworzone w oparciu o głębokie zrozumienie problemów, z jakimi zmagają się nasi klienci. W połączeniu z wieloletnim doświadczeniem firmy Kamstrup w tworzeniu innowacyjnej technologii ultradźwiękowej dało to wysokiej jakości, łatwe w obsłudze i niezawodne liczniki o niezrównanej dokładności. Kamstrup to wiodący dostawca inteligentnych rozwiązań do pomiaru energii i wody. Naszą wartość definiujemy jako postęp, który umożliwiamy naszym klientom. Od 1946 roku, kiedy to Olaf Kamstrup stworzył naszą firmę, opracowywane przez nas nowoczesne technologie oraz zdobyte doświadczenie pozwalają nam rewolucjonizować rynek poprzez zwiększanie efektywności pracy przedsiębiorstw.
    Opis
    • ULTRAFLOW® 54 DN150-300 jest statycznym przetwornikiem przepływu o działaniu opartym na ultradźwiękowej metodzie pomiaru. Jego podstawowym zadaniem jest pomiar przepływu i współpraca z licznikami, takimi jak MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 DN150-300 przeznaczony jest do pracy w instalacjach ogrzewania i chłodzenia, w których czynnikiem jest woda. W przetworniku ULTRAFLOW® 54 zastosowano metodę pomiaru ultradźwiękowego i mikroprocesory. Wszystkie układy pomiarowe i obliczeniowe zabudowane są kompaktowo na jednej płycie, co zapewnia bardzo wysoki stopień dokładności i niezawodności.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny65-5-FECR-XXX
    • Rodzina produktuHeat/Cooling meters
    • Grupa produktuULTRAFLOW® 54
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-08-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)425
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)425
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)79
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCSegment przepływu

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna