Opublikuj swoje produkty
VARSO LED 18W-NW-O-SE oprawa sufitowa
VARSO LED 18W-NW-O-SE oprawa sufitowa
VARSO LED 18W-NW-O-SE oprawa sufitowa
VARSO LED 18W-NW-O-SE oprawa sufitowa
VARSO LED 18W-NW-O-SE oprawa sufitowa
    Kanlux

    VARSO LED 18W-NW-O-SE oprawa sufitowa

    Kanlux VARSO LED to rodzina plafonier hermetycznych ze zintegrowanym źródłem światła LED. Plafoniery oferowane są w dwóch kształtach (okrągła i kwadratowa), w różnych mocach (18 W i 24 W) i dwóch barwach światła (ciepła i neutralna) – co razem daje Wam aż osiem modeli do wyboru. Mleczny klosz, w który wyposażone są oprawy, równomiernie rozprasza światło i nie powoduje efektu olśnienia.
    Opis
    • Plafoniera LED, VARSO LED 18W-NW-O-SE, 18W, 1700lm, 4000K, IP54 biała(26981)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26981
    • Rodzina produktuVARSO LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)49
    • Szerokość (mm)278
    • Głębokość (mm)278
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.73
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText