Opublikuj swoje produkty
HB PRO STRONG 100W-NW oprawa przemysłowa typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW oprawa przemysłowa typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW oprawa przemysłowa typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW oprawa przemysłowa typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW oprawa przemysłowa typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW oprawa przemysłowa typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW oprawa przemysłowa typu high-bay
HB PRO STRONG 100W-NW oprawa przemysłowa typu high-bay
    Kanlux

    HB PRO STRONG 100W-NW oprawa przemysłowa typu high-bay

    Kanlux HB PRO STRONG to oprawy typu high-bay, oferujące skuteczność świetlną osiągającą 170 lm/W. Dzięki zastosowanemu zasilaczowi 1-10V z funkcją ściemniania, umożliwiającego płynną regulację natężenia światła a także możliwość manualnej regulacji mocy oprawy na poziomach: 100%, 75% i 50% zyskasz jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem. Kanlux HB PRO STRONG w wersji 200W generuje strumień świetlny wynoszący 34000 lm, który zapewni widoczność nawet w dużych przestrzeniach. Bezpieczeństwo i wszechstronność tych opraw są kluczowe, dlatego Kanlux HB PRO STRONG zostały wyposażone w solidne zabezpieczenia. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi na poziomie IK10 (przy zastosowaniu siatki ochronnej) oraz odporność na wnikanie wody i ciała stałego na poziomie IP65 sprawiają, że ta oprawa to pewny wybór dla różnorodnych zastosowań. Na oprawy Kanlux HB PRO STRONG gwarantujemy nie tylko 5 lat gwarancji, ale także 50.000 godzin użytkowania. Dodatkowo, szeroki zakres dostępnych akcesoriów, takich jak siatki ochronne, soczewki i uchwyty ścienno-sufitowe, pozwala dostosować oprawę do specyficznych potrzeb Twojej przestrzeni.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27163
    • Rodzina produktuHB PRO STRONG
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)112
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)2.02
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Kod ETIMEC001716
    • Nazwa ETIMHigh bay luminaire
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText