Opublikuj swoje produkty
SANI IP44 DSO-W oprawa sufitowa
SANI IP44 DSO-W oprawa sufitowa
SANI IP44 DSO-W oprawa sufitowa
SANI IP44 DSO-W oprawa sufitowa
SANI IP44 DSO-W oprawa sufitowa
SANI IP44 DSO-W oprawa sufitowa
    Kanlux

    SANI IP44 DSO-W oprawa sufitowa

    KANLUX SANI IP44 to oprawy natynkowe. Charakteryzują się prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: biały, czarny i satynowy nikiel. Wysoka szczelność opraw (IP44) pozwala stosować je w pomieszczeniach, w których urządzenia elektryczne narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą m.in. łazienka i kuchnia.
    Opis
    • Oprawa sufitowa punktowa SANI IP44 DSO-W GU10 10W biała
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny29241
    • Rodzina produktuSANI IP44
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)95
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe