Opublikuj swoje produkty
STIVI LED 36W-NW-O-SE oprawa sufitowa
STIVI LED 36W-NW-O-SE oprawa sufitowa
STIVI LED 36W-NW-O-SE oprawa sufitowa
STIVI LED 36W-NW-O-SE oprawa sufitowa
STIVI LED 36W-NW-O-SE oprawa sufitowa
STIVI LED 36W-NW-O-SE oprawa sufitowa
STIVI LED 36W-NW-O-SE oprawa sufitowa
STIVI LED 36W-NW-O-SE oprawa sufitowa
STIVI LED 36W-NW-O-SE oprawa sufitowa
STIVI LED 36W-NW-O-SE oprawa sufitowa
    Kanlux

    STIVI LED 36W-NW-O-SE oprawa sufitowa

    Plafoniera Kanlux STIVI LED zapewni nam światło tam, gdzie standardowe oprawy oświetleniowe mogą zawieść. Charakteryzuje ją wysoka skuteczność świetlna- 130lm/W, wysoki stopień szczelności - IP65 i odporność na uszkodzenia IK08. Oprawę Kanlux STIVI LED możemy zastosować na zewnątrz (balkony, tarasy, patio, otwarte altany), na korytarzach i klatkach schodowych, a także w miejscach gdzie panuje podwyższona wilgotność (pralnie, przebieralnie i ciągi komunikacyjne na basenach). Dodatkowymi zaletami jest: 5 lat gwarancji i 50.000 godzin trwałości źródła światła w oprawie, a także możliwość wyboru wersji z czujnikiem ruchu. Polecamy ją jako wysokiej klasy produkt inwestycyjny lub do profesjonalnych zastosowań domowych.
    Opis
    • STIVI LED 36W-NW-O-SE *OPRAWA LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny35003
    • Rodzina produktuSTIVI LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)54
    • Szerokość (mm)330
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Materiał dodatkowyPC/ABS
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.326
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText