Opublikuj swoje produkty
TIBERI PRO 40W-940-W oprawa typu downlight
TIBERI PRO 40W-940-W oprawa typu downlight
TIBERI PRO 40W-940-W oprawa typu downlight
TIBERI PRO 40W-940-W oprawa typu downlight
TIBERI PRO 40W-940-W oprawa typu downlight
TIBERI PRO 40W-940-W oprawa typu downlight
TIBERI PRO 40W-940-W oprawa typu downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO 40W-940-W oprawa typu downlight

    Oprawy Kanlux TIBERI PRO to oprawy podtynkowe, czyli idealnie współgrające z sufitami podwieszanymi. Doskonale rozświetlą ciągi komunikacyjne, przestrzenie sanitarne czy powierzchnie biurowe oraz handlowe. Atuty tych downlightów to: 50.000 godzin trwałości, wysokie odwzorowanie naturalnych barw (CRI>90), skuteczność świetlna do 105lm/W i 5 lat gwarancji. Podwyższona szczelność (IP44/20) opraw Kanlux TIBERI PRO chroni je przed kurzem, pyłem i wilgocią.
    Opis
    • TIBERI PRO 40W-940-W *OPRAWA LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny35674
    • Rodzina produktuTIBERI PRO
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)77
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.02
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText