Opublikuj swoje produkty
BENO ECO 12W CCT O W oprawa sufitowa
BENO ECO 12W CCT O W oprawa sufitowa
BENO ECO 12W CCT O W oprawa sufitowa
BENO ECO 12W CCT O W oprawa sufitowa
BENO ECO 12W CCT O W oprawa sufitowa
BENO ECO 12W CCT O W oprawa sufitowa
BENO ECO 12W CCT O W oprawa sufitowa
BENO ECO 12W CCT O W oprawa sufitowa
BENO ECO 12W CCT O W oprawa sufitowa
BENO ECO 12W CCT O W oprawa sufitowa
    Kanlux

    BENO ECO 12W CCT O W oprawa sufitowa

    Poznaj Kanlux BENO ECO nowoczesne plafoniery w klasycznym designie. Wykonana z polipropylenu (PP) plafoniera wyróżnia się wyjątkową skutecznością świetlną, sięgającą 115 lm/W, co zapewnia doskonałe oświetlenie przy niewielkim zużyciu energii. Kanlux BENO ECO dostępna jest w wersji okrągłej w mocach: 12W, 20W, 30W i 40W. Elegancka biała lub czarna matowa wersja kolorystyczna sprawia, że plafoniera idealnie wkomponuje się w każde wnętrze, a dzięki klasie ochrony IP65, BENO ECO jest odporna na pył i wilgoć, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Plafoniera wyposażona jest w stalowy adapter mocujący oraz szybkozłączkę, co ułatwia i przyspiesza montaż. Dodatkowo możliwość wyboru temperatury barwowej za pomocą przełącznika „DIP-switch” wewnątrz puszki przyłączeniowej pozwala na łatwe dostosowanie oświetlenia do indywidualnych preferencji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38380
    • Rodzina produktuBENO ECO
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText