Opublikuj swoje produkty
FL AGOR PRO 200W NW naświetlacz
FL AGOR PRO 200W NW naświetlacz
FL AGOR PRO 200W NW naświetlacz
FL AGOR PRO 200W NW naświetlacz
FL AGOR PRO 200W NW naświetlacz
FL AGOR PRO 200W NW naświetlacz
    Kanlux

    FL AGOR PRO 200W NW naświetlacz

    Naświetlacze Kanlux AGOR PRO to nowoczesne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe, idealne do obszarów typu: obiekty sportowe, hale produkcyjne czy elewacje budynków o charakterze przemysłowym lub magazynowym. Dostępne są w trzech mocach: 100W, 150W i 200W oraz w wersjach symetrycznej (140 lm/W) i asymetrycznej (135 lm/W). Dzięki klasie szczelności IP65 i wytrzymałości IK08, skutecznie opierają się czynnikom zewnętrznym. Solidna konstrukcja z odlewu aluminium, wzmocniony radiator oraz regulacja kąta do 270° zapewniają długą żywotność i wszechstronność. Działają w barwie 4000K i objęte są 5-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38422
    • Rodzina produktuFL AGOR PRO
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)387
    • Szerokość (mm)346
    • Głębokość (mm)98
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)3.95
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText