Opublikuj swoje produkty
Katrin Inclusive plastikowy dozownik XL do składanych ręczników papierowych, biały
Katrin Inclusive plastikowy dozownik XL do składanych ręczników papierowych, biały
    Katrin

    Katrin Inclusive plastikowy dozownik XL do składanych ręczników papierowych, biały

    Już wkrótce • Wysokowydajny podajnik ręczników papierowych do miejsc o dużym natężeniu ruchu. • Otwarty, elastyczny dozownik, do którego pasują wszystkie skłądane ręczniki do rąk, co stanowi część naszej koncepcji wolności wyboru. • Długa żywotność podajnika • Dozuje pojedyncze listki, co zapewnia kontrolowane zużycie. • Łatwe dostosowanie do różnych szerokości ręczników dzięki wielu ustawieniom • Dozownik jest łatwy do załadowania dzięki regulowanym bokom, które utrzymują ręczniki na miejscu podczas napełniania dozownika. • Dwie pozycje otwarcia pokrywy zapewniają łatwą obsługę dla każdego. • Zatrzask zabezpieczający pokrywę w pozycji otwartej • Blokada po obu stronach, ułatwiająca instalację w dowolnym miejscu, dostępna również funkcja bezkluczykowa • Przezroczysta płyta tylna ułatwiająca instalację • Przezroczyste płyty boczne ułatwiają sprawdzenie, kiedy należy uzupełnić • Skutecznie osusza do 733 par rąk* • 50% krótszy czas uzupełniania** • Mieści o 90% więcej papieru niż nasz dozownik M do ręczników do rąk
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny89727
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)338
    • Głębokość (mm)146
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia