Opublikuj swoje produkty
Katrin Inclusive plastikowy dozownik S do ręczników papierowych składanych, biały
Katrin Inclusive plastikowy dozownik S do ręczników papierowych składanych, biały
    Katrin

    Katrin Inclusive plastikowy dozownik S do ręczników papierowych składanych, biały

    Już wkrótce • Kompaktowy podajnik ręczników do rąk do miejsc o małym natężeniu ruchu lub wąskich przestrzeni • Otwarte, elastyczne rozwiązanie, do którego pasują wszystkie składane ręczniki do rąk, będące częścią naszej koncepcji wolności wyboru. • Zapewnia to długą żywotność podajnika • Jeden listek na raz, co zapewnia kontrolowane zużycie • Możliwość obsługi bez użycia klucza • Przezroczysta płyta tylna ułatwia montaż • Przezroczyste boki ułatwiają sprawdzenie, kiedy należy uzupełnić papier • Zamek otwiera się od góry do dołu, ułatwiając napełnianie w ciasnych przestrzeniach
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny88942
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)329
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)135
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wRumunia
    • Waga netto (kg)0.93
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia