Opublikuj swoje produkty
Inclusive Katrin podajnik na ręczniki składane, M - biały
Inclusive Katrin podajnik na ręczniki składane, M - biały
    Katrin

    Inclusive Katrin podajnik na ręczniki składane, M - biały

    # Obudowa Dozownika Ręczników M otwiera się do góry, ułatwiając uzupełnianie # Zamek otwierany kluczykiem lub bez # Dozownik Ręczników M posiada specjalne elementy wspierające, które przytrzymują stos ręczników, ułatwiając dozowanie oraz uzupełnianie # Dozownik Ręczników Katrin M pasuje do wszystkich rodzajów ręczników składanych o maksymalnej szerokości 240 mm # Dozowniki Katrin Inclusive zostały przetestowane przez Bureau Veritas pod kątem ich osiągów, trwałości, niebezpiecznych substancji, jakości wykonania, kontrolowanej produkcji
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny77410
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)445
    • Szerokość (mm)301
    • Głębokość (mm)142
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wRumunia
    • Waga netto (kg)1.55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia