Opublikuj swoje produkty
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black

    • Holds two Katrin System toilet rolls. • Seamless dispensing with drop-down roll system and adjustable roll brake. • Easy and quick to refill. • Can be refilled while the second roll is in use, so tissue is always available. • 1360 - 1836 sheets, depending on paper quality. • Two versions available: with or without core catcher. • Better paper accessibility at the front of the dispenser opening. • The lock can be used with or without a key. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny77472
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)152
    • Głębokość (mm)172
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wRumunia
    • Waga netto (kg)0.937
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

    Dostępny w krajach:

    Europa