Opublikuj swoje produkty
Inclusive Katrin podajnik na papier toaletowy Jumbo/Gigant, S - czarny
Inclusive Katrin podajnik na papier toaletowy Jumbo/Gigant, S - czarny
    Katrin

    Inclusive Katrin podajnik na papier toaletowy Jumbo/Gigant, S - czarny

    # Dozowniki papieru toaletowego do rolek typu Gigant S, idealne do miejsc o niskiej i średniej częstotliwości użytkowania # Zamek otwierany kluczykiem lub bez # Zintegrowana funkcja „stub roll” pozwala zużyć rolkę papieru do samego końca # Papier łatwo się oddziera z każdej strony i pod każdym kątem # Dozowniki Katrin Gigant S pasują do rolek Gigant o rozmiarze S # Nowy regulowalny hamulec rolki umożliwia lepsze dozowanie # Dozowniki Katrin Inclusive zostały przetestowane przez Bureau Veritas pod kątem ich osiągów, trwałości, niebezpiecznych substancji, jakości wykonania, kontrolowanej produkcji
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny82155
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)245
    • Szerokość (mm)239
    • Głębokość (mm)151
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.77
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

    Dostępny w krajach:

    Europa