Opublikuj swoje produkty
Inclusive Katrin podajnik na ręczniki centralnego dozowania, S, czarny
Inclusive Katrin podajnik na ręczniki centralnego dozowania, S, czarny
    Katrin

    Inclusive Katrin podajnik na ręczniki centralnego dozowania, S, czarny

    # Dozowniki papieru toaletowego do rolek typu Gigant S, idealne do miejsc o niskiej i średniej częstotliwości użytkowania # Zamek otwierany kluczykiem lub bez # Zintegrowana funkcja „stub roll” pozwala zużyć rolkę papieru do samego końca # Papier łatwo się oddziera z każdej strony i pod każdym kątem # Dozowniki Katrin Gigant S pasują do rolek Gigant o rozmiarze S # Nowy regulowalny hamulec rolki umożliwia lepsze dozowanie # Dozowniki Katrin Inclusive zostały przetestowane przez Bureau Veritas pod kątem ich osiągów, trwałości, niebezpiecznych substancji, jakości wykonania, kontrolowanej produkcji
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny82247
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)348
    • Szerokość (mm)186
    • Głębokość (mm)174
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.998
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

    Dostępny w krajach:

    Europa