Opublikuj swoje produkty
Katrin Inclusive System Hybrid podajnik na ręczniki papierowe w rolce, biały
Katrin Inclusive System Hybrid podajnik na ręczniki papierowe w rolce, biały
    Katrin

    Katrin Inclusive System Hybrid podajnik na ręczniki papierowe w rolce, biały

    Już wkrótce • Kontrolowane zużycie w toaletach o niskim, średnim oraz wysokim natężeniu ruchu. • Inteligentne opcje dozowania papieru, możliwość wyboru między automatycznym podawaniem listków lub trybem „schowanego listka„ aktywowanym prostym ruchem ręki dla jak najwyższej wygody. • Możliwość dostosowania ustawień opóźnienia wydawania listków do potrzeb związanych z wydajnością, co zapewni elastyczność działania. • W miejscach o dużym natężeniu ruchu, wysokopojemnościowa rolka o ustawieniu S, zawierająca 800 listków, gwarantuje optymalne osuszenie rąk. Do wyboru są trzy różne długości listków (S, M, L). • Efektywne wykorzystanie papieru, zaprojektowane tak, aby zminimalizować ilość odpadów i zmaksymalizować zużycie papieru na każdej rolce. • Zasilany czterema bateriami LR20 1,5 V (brak w zestawie) o wyjątkowo niskim zużyciu energii. Nie należy używać baterii wielokrotnego ładowania. • Wykonany z ABS (akrylonitryl-butadien-styren), PC (poliwęglan), gwarantujący trwałość w wymagających środowiskach pracy. Trwały i wytrzymały, może być poddany recyklingowi po zakończeniu użytkowania. • Hybrydowy dozownik Katrin System działa na baterie. Jest on jednak również zdolny do mechanicznego dozowania listków, jeśli baterie są wyczerpane, dzięki czemu urządzenie działa do czasu ich wymiany. • Inteligentny system czujników dozownika Katrin System Hybrid jest automatycznie aktywowany, gdy ręce zostaną umieszczone w promieniu jego działania. Zasięg promienia można regulować za pomocą trzech różnych ustawień, aby spełnić różne wymagania dotyczące czułości. • Zgodny z przepisami bezpieczeństwa pożarowego UL94 i ochrony przeciwpożarowej (UE). • Posiada oznaczenia CE i UKCA.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny84739
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)397
    • Szerokość (mm)322
    • Głębokość (mm)216
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)2.96
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia