Opublikuj swoje produkty
Katrin Bin 25 Litre - Steel
Katrin Bin 25 Litre - Steel
    Katrin

    Katrin Bin 25 Litre - Steel

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
    # Kosz na śmieci o pojemności 25 l, pomaga zachować czystość w toalecie # Stal szczotkowana (srebrna) # Może być montowany na ścianie, żeby nie zajmować miejsca na podłodze # Lekki, solidny i prosty w opróżnianiu
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900771
    • Rodzina produktuWASHROOM BIN
    • Grupa produktuPAPER BIN
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-12-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)3.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Dostępny w krajach:

    Europa