Opublikuj swoje produkty
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black

    PRODUKT WYCHODZĄCYĄCY # Obudowa Dozownika Ręczników M otwiera się do góry, ułatwiając uzupełnianie # Zamek otwierany kluczykiem lub bez # Dozownik Ręczników M posiada specjalne elementy wspierające, które przytrzymują stos ręczników, ułatwiając dozowanie oraz uzupełnianie # Dozownik Ręczników Katrin M pasuje do wszystkich rodzajów ręczników składanych o maksymalnej szerokości 240 mm # Dozowniki Katrin Inclusive zostały przetestowane przez Bureau Veritas pod kątem ich osiągów, trwałości, niebezpiecznych substancji, jakości wykonania, kontrolowanej produkcji
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny92063
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-12-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)301
    • Głębokość (mm)146
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)1.66
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56