Opublikuj swoje produkty
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
    Katrin

    Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey

    # Ruchomy, prosty w ustawianiu dozownik ręczników papierowych. #Wykonany z tworzywa sztucznego ABS przezroczyste / szare. #Czyste ręczniki są podawane bezdotykowo, po jednym na raz. #Odpowiedni dla sektora gastronomicznego. #Prosty w uzupełnianiu i utrzymaniu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny962045
    • Rodzina produktuDispenser
    • Grupa produktuNapkin Dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-02
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)190
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.99
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDispensers and acceptance units
    • OmniClass Number23-31 25 23 13
    • OmniClass TitleSanitary Napkin Dispenser With Disposal Units

    Dostępny w krajach:

    Europa