Opublikuj swoje produkty
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel

    # Elegancki dozownik do centralnego dozowanie ręczników w średniej roli # Stal szczotkowana (srebrna) # Solidny i niezawodny # Okienko pokazuje, kiedy należy wymienić rolkę # Prosty w wymianie rolek – Przednia część składana na bok, dzięki czemu można łatwo uzupełnić dozownik dużą ilością papieru na raz # Prosty w montażu, wymianie rolek i utrzymaniu # Zamykany
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny993100
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-12-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)261
    • Szerokość (mm)261
    • Głębokość (mm)365
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)3.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Dostępny w krajach:

    Europa