Opublikuj swoje produkty
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja King Size LF09
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja King Size LF09
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja King Size LF09
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja King Size LF09
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja King Size LF09
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja King Size LF09
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja King Size LF09
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja King Size LF09

    Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja King Size LF09

    Kolekcja King Size to królewski wybór wśród płytek elewacyjnych z klinkieru – propozycja dla osób ceniących niebanalny styl i lubiących przełamywać rutynę. Wyróżniają się one formatem, znacznie większym niż tradycyjne formaty. Podłużne proporcje pozwalają na tworzenie aranżacji o niezwykle eleganckim wyglądzie, eksponując płynnie biegnące linie poziome, podkreślające barwny melanż ceramiki i metalu. W kolekcji King Size dostępnych jest 18 kolorów płytek: od mocnej czerwieni, przydymionego brązu, przez szarości i odcienie antracytu, aż po opalizującą czerń.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAsteroid_house_LF09
    • Rodzina produktuThin Bricks
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-09-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)490
    • Szerokość (mm)52
    • Głębokość (mm)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa