Opublikuj swoje produkty
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF55
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF55
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF55
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF55
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF55
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF55
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF55

    Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF55

    Nasz nowy zakład dał nam nowe możliwości nie tylko w zakresie kolorystyki, ale także struktur elewacji płytek klinkierowych. Old Castle to nasza najnowsza kolekcja płytek klinkierowych, która zabierze Państwa w sentymentalną podróż w przeszłość. Jej struktura odzwierciedla upływ czasu, a nieregularny kształt lica sprawia, że ​​każda płytka jest niepowtarzalna. To wszystko gwarantuje oryginalność i niebanalny efekt.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOld_cathedral_HF55
    • Rodzina produktuThin Bricks
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-09-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)240
    • Szerokość (mm)71
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)388
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa