Opublikuj swoje produkty
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF50
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF50
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF50
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF50
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF50
Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF50

    Cienkie cegły / płytki ceglane - kolekcja Old Castle HF50

    Płytka Old Factory swoim charakterem nawiązuje do budynków przemysłowych regionu przemysłowego dawnej Anglii. Ten okres rewolucji przemysłowej zapoczątkował produkcję cegieł na masową skalę dzięki prasie Schlickeysena. Na powierzchni płytki znajdują się odciski replik XIX-wiecznych przemysłowych pasów transmisyjnych, które służyły do ​​transportu formowanych cegieł. Płytka Old Factory to idealna propozycja dla nowoczesnych projektów elewacji i wnętrz w stylu loft, nawiązujących do eklektyzmu.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOld_factory_HF50
    • Rodzina produktuThin Bricks
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2018-07-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)240
    • Szerokość (mm)71
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)388
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa