Opublikuj swoje produkty
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 28
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 28
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 28
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 28
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 28
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 28
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 28

    Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 28

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPacific_pearl_28
    • Rodzina produktuThin Bricks
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2018-07-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)240
    • Szerokość (mm)71
    • Głębokość (mm)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)485
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa