Opublikuj swoje produkty
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 01
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 01
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 01
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 01
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 01
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 01
Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 01

    Cienkie cegły / płytki ceglane - Kolekcja Dream House 01

    Płytka klinkierowa Ruby-red, jak sama nazwa nawiązuje do rzadkiego minerału o szkarłatnej barwie. Naturalna, klasyczna i głęboka czerwień gładkiego i jednolitego klinkieru doskonale komponuje się z projektami o uniwersalnym i ponadczasowym charakterze.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRuby-red-01
    • Rodzina produktuThin Bricks
    • Grupa produktuTiles
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2018-07-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)370
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa