Opublikuj swoje produkty
KMG - Kołek wbijany do betonu komórkowego

KMG - Kołek wbijany do betonu komórkowego

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10
Uniwersalna kotwa metalowa wbijana zalecana do stosowania jako korpus rozporowy dla wkrętów, haków, itd.

PODŁOŻA
• Beton komórkowy

MATERIAŁ kotwy
• Stal ocynkowana

METODA INSTALACJI
• Montaż wstępny - nieprzelotowy

APLIKACJA
• Uniwersalna kotwa metalowa wbijana zalecana do stosowania jako korpus rozporowy dla wkrętów, haków, itd.

Opis
  • Stal ocynkowana

         Typ     Zakres długości
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • Rodzina produktuKotwy
  • Grupa produktuKotwy mechaniczne
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kotwy
  • Klasyfikacja IFCŁącznik mechaniczny
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWedge anchors
  • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
  • OmniClass TitleExpansion Anchors

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka północna