Opublikuj swoje produkty
KRW - Metalowy kołek szybkiego montażu

KRW - Metalowy kołek szybkiego montażu

LE-A4
∅6
Kotwa zalecana do montazu elementów sufitów podwieszanych do podłoża betonowego.

PODŁOŻA
• Beton normalny zarysowany lub niezarysowany, zbrojony lub niezbrojony o klasie wytrzymałości od C20/25 do C50/60

MATERIAŁ kotwy
• Stal ocynkowana

METODA INSTALACJI
• Instalacja przelotowa

APLIKACJA
• Montaż tras kablowych instalacji elektrycznych do podłoży pełnych.
• Mocowanie elementów sufitów podwieszanych doi stropów.
• mocowanie elementów wyposażenia domu do podłoży pełnych.
• Stosowany w zastępstwie kołków szybkiego montażu przy wymaganej niepalności.

Opis
  • Stal ocynkowana

         Typ     Zakres długości
    ∅6     KRW     35 - 65 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKRW_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • Rodzina produktuKotwy
  • Grupa produktuKotwy mechaniczne
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kotwy
  • Klasyfikacja IFCŁącznik mechaniczny
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWedge anchors
  • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
  • OmniClass TitleExpansion Anchors

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka północna