Opublikuj swoje produkty
K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Made from premium materials that withstand high-volume usage, the Morningside wheelchair lavatory is an ideal choice for commercial applications. This wall-mount model includes drillings for faucets with 4" centers and a right-hand soap dispenser.

    Features 

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • 20"L x 27"W.
    • 4" center drilling.
    • Includes soap dispenser drilling on right.
    • Drilled for concealed arm carrier.
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain.

    Material 

    • Vitreous china.

    Installation 

    • Wall-mount.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-12636-R
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuMorningside™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.43
    • Szerokość (cale)20
    • Głębokość (cale)27
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks