Opublikuj swoje produkty
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Here's a wall-mount lavatory that can stand up to high-volume usage. Vitreous china construction offers years of durable performance. The ultra-thick enamel with high-gloss finish resists staining, scratching and chipping to maintain its lustrous sheen and allow for easy cleaning.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • Constructed of vitreous china.
    • 21-1/4"L x 18-1/8"W.
    • Wall-mount installation.
    • Faucet not included.
    • Includes wall hanger.
    • Drilled for concealed arm carrier.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2005
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuKingston™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)12.25
    • Szerokość (cale)18.12
    • Głębokość (cale)21.25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks