Opublikuj swoje produkty
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
    Kohler

    K-21954 Tempered® Toilet paper holder

    The design of the Tempered collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any bath decor. Coordinate this toilet paper holder with Tempered faucets and accessories to complete the look of your bathroom.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Coordinates with other products in the Tempered collection.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Installation template and tools included.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-21954
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuTempered™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2
    • Szerokość (cale)8.81
    • Głębokość (cale)3.81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers