Opublikuj swoje produkty
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Highlight your bath or powder room counter with the elegant Caxton basin. Caxton creates a sleek transition from the smooth oval basin to just about any solid-surface countertop and features a glazed underside that matches the basin's color. This easy-to-clean and versatile sink complements contemporary and traditional bathrooms.  

    Features

    • Oval basin with glazed underside.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Skontaktuj się z Kohler

    Opis
    • Product Dimensions

      Length 19-1/4", Height 7-1/2", Width 16-1/4"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykohler-K-2210-G
    • Rodzina produktuBathroom Sinks
    • Grupa produktuCaxton®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks