Opublikuj swoje produkty
K-23290 Square robe hook
Kohler

K-23290 Square robe hook

Sometimes the most simple things can create all the attention. Introducing Square. Kohler’s bathroom accessory line where one clean, simple shape can give you so many decorating possibilities.

FEATURES

  • Provides convenient hanging storage of robes, towels, and other bath items.
  • Coordinates with other products in the Square collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-23290
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuSquare
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2
  • Szerokość (cale)2
  • Głębokość (cale)2.37
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks