Opublikuj swoje produkty
K-23660-CH02 Modern Farm Two-light linear chandelier
K-23660-CH02 Modern Farm Two-light linear chandelier
    Kohler

    K-23660-CH02 Modern Farm Two-light linear chandelier

    Inspired by the agricultural heritage of the Kohler Co., we designed this collection with a modern mindset to offer a balanced blend of rustic and refined.

    FEATURES

    • Suitable for living, dining, and kitchen spaces, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
    • Candelabra base (E12) socket, works best with type G16.5 white, clear or Edison bulbs (sold separately).
    • Downrods offer additional height options.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-23660-CH02
    • Rodzina produktuLighting Fixture
    • Grupa produktuModern Farm
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)36.43
    • Szerokość (cale)23.43
    • Głębokość (cale)8.06
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures