Opublikuj swoje produkty
K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce
K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce
    Kohler

    K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce

    Inspired by elegant architecture and crown molding, this Memoirs lighting collection pairs perfectly with the KOHLER Memoirs Faucet & Fixture collections and was made with the quality you can expect from KOHLER Co.

    FEATURES

    • A perfect compliment to our Memoirs suite of products.
    • Frosted glass shades that perfectly diffuse the light, reducing glare in the bathroom.
    • Medium base (E26) socket, works best with type G light bulbs (sold separately).

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.
    • UL Damp Rated.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-23686-SC01
    • Rodzina produktuLighting Fixture
    • Grupa produktuMemoirs®.
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)9.37
    • Szerokość (cale)6.12
    • Głębokość (cale)7.18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures