Opublikuj swoje produkty
K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink

    An alluring contrast of shapes defines the Inscribe Wading Pool sink. The deep, circular cast iron basin has gently sloping walls descending to a precisely squared bottom with centered drain.


    Features

    • Circular basin with sloping walls.
    • Centered drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Vessel

    Skontaktuj się z Kohler

    Opis
    • Product Dimensions

      Length 16-1/2", Height 6-1/2", Width 16-1/2"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykohler-K-2388
    • Rodzina produktuBathroom Sinks
    • Grupa produktuInscribe®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks