Opublikuj swoje produkty
Riff™ 5" cabinet pull
Kohler

Riff™ 5" cabinet pull

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet and accessory collection offers a contemporary twist on traditional design. This cabinet pull combines quality craftsmanship with distinctive, classic lines to elevate your space with a timeless feel. Offering high design, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Coordinates with other products in the Riff collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-24435
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuRiff™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)1.12
  • Szerokość (cale)6.12
  • Głębokość (cale)1.74
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware