Opublikuj swoje produkty
Statement™ 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

Statement™ 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

KOHLER showering products offer luxurious water delivery for any custom or traditional showering environment. This 3" straight rainhead arm with flange provides a solid ceiling mount for single-function rainheads. With durable brass construction and minimalist design, this shower accessory is versatile enough for any bathroom design.

Features

  • Compatible only with single-function rainheads
  • 3" (76 mm) straight shower arm

Material

  • Brass construction ensures durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection
  • Ceiling-mount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-26319
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuStatement™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.75
  • Szerokość (cale)2.19
  • Głębokość (cale)2.19
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties