Opublikuj swoje produkty
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    With its understated, straightforward design, Bryant complements both traditional and modern bathrooms. This Bryant sink is an attractive option for bathrooms with a classic, everyday appeal. Available in an array of KOHLER colors to match any bathroom decor.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2699-8
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuBryant®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-06-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.62
    • Szerokość (cale)16.5
    • Głębokość (cale)20.12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks