Opublikuj swoje produkty
K-27293 Elate® Vertical toilet paper holder
Kohler

K-27293 Elate® Vertical toilet paper holder

Minimalist in its design, the Elate toilet tissue holder works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.

FEATURES

  • Vertical holder makes changing toilet tissue quick and simple.
  • Coordinates with Elate faucets and accessories.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Tools and installation template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-27293
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuElate®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.31
  • Szerokość (cale)3.56
  • Głębokość (cale)2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers